- Codice prodotto:
- AS 4051539
- Descrizione prodotto
- Con collare in plastica.
- Dati tecnici
- Resistenza al calore fino a 105 °C
- Materiale
- Rame elettrolitico (E-Cu) con zincatura galvanica
Collare in plastica: polipropilene
- Colore
- rosso
- Adatti per
- Tipo di contenitore: Macchina crimpatrice RC
- Lunghezza
- 10 mm
- AWG
- 16
- Diametro interno
- 4 mm
- Colore Rittal
- Sì
- Per sezione trasversale
- 1,5 mm²
- Multinorm
- Sì
- Nota
- Con certificazione UL in combinazione con i relativi utensili, come ad esempio le macchine crimpatrici automatiche.
- Formato di consegna
- In bobina
- Confezione
- 4.000 pz.
- Peso netto
- 4 kg
- Peso lordo
- 0,704 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369010
- EAN
- 4028177937871
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Descrizione prodotto
-
Puntalino 1,5 mm2 x 10 mm AWG 16