Set di chiavi esagonali per viti a esagono cavo

Codice prodotto: AS 4052480

Set di chiavi ad angolo con profilo esagonale per tolleranze limitate e testa a sfera di precisione. La lunghezza extra assicura un maggiore effetto leva.

Codice prodotto:
AS 4052480
Descrizione prodotto
Set di chiavi ad angolo con profilo esagonale per tolleranze limitate e testa a sfera di precisione. La lunghezza extra assicura un maggiore effetto leva.
Vantaggi
Protezione anti-corrosione fino al 30% in più
Durezza ed elasticità ottimali
Elevato effetto leva
Geometria speciale nell'area critica
Dati tecnici
Per esagono cavo: 1,27 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0 mm
Parti incluse nella fornitura
15 chiavi esagonali
Custodia
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,64 kg
Peso lordo
0,662 kg
Codice tariffa doganale
82054000
EAN
4028177807372
ETIM 9
EC000818
ETIM 8
EC000818
ECLASS 8.0
21040229
Descrizione prodotto
Set chiavi a brugola