- Codice prodotto:
- AS 4053400
- Descrizione prodotto
- Inserto cacciavite con albero lungo ideale per applicazioni industriali.
- Vantaggi
- Robusta custodia con finestrella trasparente
- Conservazione sicura
- Dati tecnici
- Adattatore per utensile E 6,3 (¼")
- Materiale
- Acciaio specifico per utensili di alta qualità
- Parti incluse nella fornitura
- Set da 6 inserti
Custodia con finestrella trasparente
- Punta tipo
- SL 3,5 x 0,6 mm
- SL 4 x 0,8 mm
- SL 5,5 x 1 mm
- PH 1
- PH 2
- PZ 2
- Lunghezza
- 73 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,09 kg
- Peso lordo
- 0,099 kg
- Codice tariffa doganale
- 82079030
- EAN
- 4028177807556
- ETIM 9
- EC002120
- ETIM 8
- EC002120
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Descrizione prodotto
-
Set punte SL/PH/Z