Prodotto non più disponibile dal: 30 dic 2023
- Codice prodotto:
- AS 4053410
- Descrizione prodotto
- Inserto cacciavite con albero lungo ideale per applicazioni industriali.
- Vantaggi
- Robusta custodia con finestrella trasparente
- Conservazione sicura
- Dati tecnici
- Adattatore per utensile E 6,3 (¼")
- Materiale
- Acciaio specifico per utensili di alta qualità
- Parti incluse nella fornitura
- Set da 6 inserti
Custodia con finestrella trasparente - Punta tipo
- TX 10
- TX 15
- TX 20
- TX 25
- TX 30
- TX 40
- Lunghezza
- 73 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,09 kg
- Peso lordo
- 0,099 kg
- Codice tariffa doganale
- 82079030
- EAN
- 4028177807563
- ETIM 9
- EC002120
- ETIM 8
- EC002120
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Descrizione prodotto
- Set punte TX