Inserto industriale per avvitatore con albero lungo

Codice prodotto: AS 4053046

Inserto cacciavite con albero lungo ideale per applicazioni industriali.

Codice prodotto:
AS 4053046
Esecuzione
per TX
Descrizione prodotto
Inserto cacciavite con albero lungo ideale per applicazioni industriali.
Vantaggi
Durezza e coppia elevate
Dati tecnici
Adattatore per utensile E 6,3 (¼")
Materiale
Acciaio specifico per utensili di alta qualità
Diametro lame
6,3 mm
Punta tipo
TX 30
Lunghezza
73 mm
Confezione
3 pz.
Peso netto
0,03 kg
Peso lordo
0,049 kg
Codice tariffa doganale
82079030
EAN
4028177807518
ETIM 9
EC002118
ETIM 8
EC003864
ECLASS 8.0
21044204
Descrizione prodotto
Set punte Torx TX30