Per spelare cavi e fili. Con regolazione automatica, impugnatura ergonomica e lama intercambiabile.
Pinza spelafili
Codice prodotto: AS 4054315
Articolo fuori produzione dal: 30 giu 2022
L'articolo verrà sostituito da:
- Codice prodotto:
- AS 4054315
- Esecuzione
- radiale
- Descrizione prodotto
- Per spelare cavi e fili. Con regolazione automatica, impugnatura ergonomica e lama intercambiabile.
- Vantaggi
- Battuta regolabile in modo flessibile in base alla lunghezza di spelatura
- Pratico tagliacavi integrato
- Meccanismo di regolazione automatica per isolamenti e conduttori di vari diametri
- Matrici compatibili con tutti i tipi di pinza e sostituibili in pochi semplici passaggi
- Impugnatura bicomponente con parte morbida antiscivolo
- Colore
- Maniglia: antracite e Rittal Power Pink
- Dimensioni
- Lunghezza: 168 mm
- AWG
- 34 ‐ 8
- Per sezione trasversale
- 0,02 ‐ 10 mm²
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,2 kg
- Peso lordo
- 0,218 kg
- Codice tariffa doganale
- 82032000
- EAN
- 4028177930971
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Descrizione prodotto
- Spelafili Manuale 0,02-10mm²