Pinza per dadi

Codice prodotto: AS 4054900

Per apertura chiave 10 - 36 mm.

Codice prodotto:
AS 4054900
Descrizione prodotto
Per apertura chiave 10 - 36 mm.
Vantaggi
Impugnatura ergonomica e antiscivolo per la massima praticità di utilizzo
Ganasce lisce per evitare di danneggiare viti e dadi, come avviene generalmente con chiavi e pinze per tubi tradizionali
Meccanismo a cricchetto QuickSnap per una rapida regolazione al pezzo da lavorare senza pulsante a pressione
Snodo passante ad alta resistenza
Materiale
Acciaio specifico per utensili di alta qualità
Superficie
Cromata opaca
Colore
Maniglia: antracite e Rittal Power Pink
Dimensioni
Lunghezza: 260 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,4 kg
Peso lordo
0,419 kg
Codice tariffa doganale
82032000
EAN
4028177807891
ECLASS 8.0
21043809
Descrizione prodotto
Pinza PAPPAGALLO DADI