- Codice prodotto:
- AS 4054020
- Esecuzione
- radiale
- Descrizione prodotto
- Per la lavorazione di capicorda privi di isolamento.
- Vantaggi
- Nottolino sbloccabile
- Il meccanismo a leva ottimizzato richiede forze di attuazione minime, anche nel caso di ampie sezioni trasversali
- Materiale
- Acciaio specifico per utensili di alta qualità
- Superficie
- Cromata opaca
- Colore
- Maniglia: antracite e Rittal Power Pink
- Compressione
- Crimpatura a impronta
- Dimensioni
- Altezza: 59 mm
Lunghezza: 198 mm
- AWG
- 20 ‐ 14
- Per sezione trasversale
- 0,5 ‐ 2,5 mm²
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,429 kg
- Peso lordo
- 0,439 kg
- Codice tariffa doganale
- 82032000
- EAN
- 4028177807624
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Descrizione prodotto
-
Crimpatrice manuale 0,5-2,5 occhielli NON