Pinza crimpatrice per puntalini

Codice prodotto: AS 4054021

Per la lavorazione di puntalini privi di isolamento

Codice prodotto:
AS 4054021
Esecuzione
radiale
Descrizione prodotto
Per la lavorazione di capicorda privi di isolamento.
Vantaggi
Nottolino sbloccabile
Il meccanismo a leva ottimizzato richiede forze di attuazione minime, anche nel caso di ampie sezioni trasversali
Materiale
Acciaio specifico per utensili di alta qualità
Superficie
Cromata opaca
Colore
Maniglia: antracite e Rittal Power Pink
Compressione
Crimpatura a impronta
Dimensioni
Altezza: 59 mm
Lunghezza: 198 mm
AWG
22 ‐ 10
Per sezione trasversale
0,35 ‐ 6 mm²
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,425 kg
Peso lordo
0,435 kg
Codice tariffa doganale
82032000
EAN
4028177807631
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Descrizione prodotto
Crimpatrice manuale 0,5-6 occhielli NON IS.