Pinza crimpatrice per puntalini

Codice prodotto: AS 4054023

Per la lavorazione di puntalini privi di isolamento
Codice prodotto:
AS 4054023
Esecuzione
assiale
Descrizione prodotto
Per la lavorazione di capicorda privi di isolamento.
Vantaggi
Nottolino sbloccabile
Il meccanismo a leva ottimizzato richiede forze di attuazione minime, anche nel caso di ampie sezioni trasversali
Materiale
Acciaio specifico per utensili di alta qualità
Superficie
Cromata opaca
Colore
Maniglia: antracite e Rittal Power Pink
Compressione
Crimpatura a doppia impronta
Dimensioni
Altezza: 68 mm
Lunghezza: 256 mm
AWG
12 ‐ 8
Per sezione trasversale
4 ‐ 10 mm²
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,63 kg
Peso lordo
0,668 kg
Codice tariffa doganale
82032000
EAN
4028177807648
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Descrizione prodotto
Crimpatrice manuale 4-10 occhielli NON IS.