Per la lavorazione di puntalini con isolamento
- Codice prodotto:
- AS 4054141
- Esecuzione
- assiale
- Descrizione prodotto
- Per la lavorazione di puntalini con isolamento.
- Vantaggi
- Assegnazione univoca delle sezioni trasversali grazie alle matrici con codifica a colori
- Nottolino sbloccabile
- Sbloccaggio al raggiungimento della pressione richiesta, evitando così condizioni di sottopressione
- Materiale
- Acciaio specifico per utensili di alta qualità
- Superficie
- Cromata opaca
- Colore
- Maniglia: antracite e Rittal Power Pink
- Compressione
- Crimpatura ovale
- Dimensioni
- Altezza: 68 mm
Lunghezza: 256 mm - AWG
- 22 ‐ 10
- Per sezione trasversale
- 0,75 ‐ 6 mm²
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,64 kg
- Peso lordo
- 0,68 kg
- Codice tariffa doganale
- 82032000
- EAN
- 4028177807693
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Descrizione prodotto
- Crimpatrice manuale 0,75-6 occhielli IS.