Lama di ricambio per spelafili

Codice prodotto: AS 4054520

Lame di ricambio, pratiche e facili da cambiare, per la spelatura di fili e cavi.

Codice prodotto:
AS 4054520
Descrizione prodotto
Lame di ricambio, pratiche e facili da cambiare, per la spelatura di fili e cavi.
Adatto per nr. d'ord.
4054.400
Per cavi di Ø
2,5 ‐ 11 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,003 kg
Peso lordo
0,008 kg
Codice tariffa doganale
82032000
EAN
4028177807792
ETIM 9
EC001509
ETIM 8
EC001509
ECLASS 8.0
21043711
Descrizione prodotto
Replacement blade for stripping tool 2,5 - 11mm²