Punzone per fori rotondi per lamiera di acciaio

Codice prodotto: AS 4055230

Per la punzonatura di fori rotondi

Codice prodotto:
AS 4055230
Esecuzione
Con 3 lame
Descrizione prodotto
Per la punzonatura di fori rotondi. Il punzone può essere utilizzato con una chiave o una punzonatrice idraulica.
Parti incluse nella fornitura
Matrice
Punzone
Vite di trazione senza cuscinetto a sfera
Materiale lavorabile
Lamiera d'acciaio
Spessore max. lavorabile lamiera di acciaio
2 mm
Diametro foro
30,5 mm
Nota
In caso di utilizzo con chiavi, sono richieste viti di trazione con cuscinetti a sfera
Ulteriori dimensioni, vedi punzone con lame per fori rotondi, acciaio inox
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
Vite di trazione (Ø x L)
9,5 x 50 mm
Diametro vite a trazione idraulica
9,5 mm
19 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,19 kg
Peso lordo
0,222 kg
Codice tariffa doganale
82073010
EAN
4028177808263
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Descrizione prodotto
Sheet metal punch round Ø 30,5 mm
Documentazione
Istruzioni