Per la punzonatura di fori quadrati
- Codice prodotto:
- AS 4055392
- Vantaggi
- Con espulsione laterale dei pezzi di scarto
- Matrice antincastro
- Parti incluse nella fornitura
- Matrice
Punzone
Tirante
Controdado
Valigetta in plastica
Boccola distanziale
Tiranti speciali - Materiale lavorabile
- Lamiera d'acciaio
- Spessore max. lavorabile lamiera di acciaio
- 3 mm
- Azionamento idraulico
- Sì
- Punzone □
- 92 x 92 mm
- Dimensioni
- Larghezza: 92 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 6,26 kg
- Peso lordo
- 7,62 kg
- Codice tariffa doganale
- 82073010
- EAN
- 4028177808447
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Descrizione prodotto
- Punzone quad. lam. acciaio 92X92
- Documentazione
- Istruzioni