Punzone per fori di connettori D-sub per lamiera di acciaio e acciaio inox

Codice prodotto: AS 4055472

Per la punzonatura di fori rettangolari per connettori

Codice prodotto:
AS 4055472
Descrizione prodotto
Per la punzonatura di fori rettangolari per connettori. Il punzone può essere utilizzato con una chiave o una punzonatrice idraulica.
Vantaggi
Con espulsione laterale dei pezzi di scarto
Matrice antincastro
Assi anti-torsione per punzoni e matrici utilizzati come tiranti.
Parti incluse nella fornitura
Matrice
Punzone
Tirante
Controdado
Dado di compressione con cuscinetto a sfera
Adattatore per sistema idraulico
Valigetta in plastica
Materiale lavorabile
Lamiera d'acciaio
Acciaio inox
Spessore max. lavorabile acciaio inox
1,25 mm
Spessore max. lavorabile lamiera di acciaio
1,75 mm
Punzone ▭
41,9 x 11,3 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,605 kg
Peso lordo
0,781 kg
Codice tariffa doganale
82073010
EAN
4028177808577
ECLASS 8.0
21049047
Descrizione prodotto
Hole punch, sub-D for sheet steel and stainless steel
Documentazione
Istruzioni