Punzone con lame per fori rotondi per acciaio inox, con 3 lame

Codice prodotto: AS 4055115

Per la punzonatura di fori rotondi

Codice prodotto:
AS 4055115
Esecuzione
Con 3 lame
Descrizione prodotto
Per la punzonatura di fori rotondi. Il punzone può essere utilizzato con una chiave o una punzonatrice idraulica.
Parti incluse nella fornitura
Matrice
Punzone
Materiale lavorabile
Acciaio inox
Spessore max. lavorabile acciaio inox
2 mm
Diametro foro
15,2 mm
Nota
In caso di utilizzo con chiavi, sono richieste viti di trazione con cuscinetti a sfera
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.665
Vite di trazione (Ø x L)
11,1 x 60 mm
Diametro vite a trazione idraulica
11,1 mm
19 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,039 kg
Peso lordo
0,054 kg
Codice tariffa doganale
82073010
EAN
4028177807976
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Descrizione prodotto
Punzone lam. INOX PG9
Documentazione
Istruzioni