Prodotto non più disponibile dal: 29 giu 2022
- Codice prodotto:
- AS 4055400
- Descrizione prodotto
- Per la punzonatura di fori rettangolari. Il punzone può essere utilizzato con una chiave o una punzonatrice idraulica.
- Vantaggi
- Con espulsione laterale dei pezzi di scarto
- Matrice antincastro
- Parti incluse nella fornitura
- Matrice
Punzone
Tirante
Controdado
Valigetta in plastica
Dado di compressione con cuscinetto a sfera
Adattatore per sistema idraulico - Materiale lavorabile
- Lamiera d'acciaio
- Spessore max. lavorabile lamiera di acciaio
- 2 mm
- Azionamento idraulico
- Sì
- Azionamento manuale
- Sì
- Punzone ▭
- 22 x 30 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,807 kg
- Peso lordo
- 0,837 kg
- Codice tariffa doganale
- 82073010
- EAN
- 4028177808454
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Descrizione prodotto
- Punzone rett. lam. acciaio 22X30
- Documentazione
- Istruzioni