Punzone per fori rettangolari per lamiera di acciaio

Codice prodotto: AS 4055402

Per la punzonatura di fori rettangolari

Codice prodotto:
AS 4055402
Descrizione prodotto
Per la punzonatura di fori rettangolari. Il punzone può essere utilizzato con una chiave o una punzonatrice idraulica.
Vantaggi
Con espulsione laterale dei pezzi di scarto
Matrice antincastro
Parti incluse nella fornitura
Matrice
Punzone
Tirante
Controdado
Valigetta in plastica
Materiale lavorabile
Lamiera d'acciaio
Spessore max. lavorabile lamiera di acciaio
2 mm
Azionamento idraulico
Punzone ▭
45 x 92 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
4,3 kg
Peso lordo
4,346 kg
Codice tariffa doganale
82073010
EAN
4028177808478
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Descrizione prodotto
Punzone rett. lam. acciaio 45X92
Documentazione
Istruzioni