Per la punzonatura di fori rotondi
- Codice prodotto:
- AS 4055520
- Esecuzione
- Con 3 lame
- Descrizione prodotto
- Parti incluse nella fornitura
- Matrice
Punzone - Materiale lavorabile
- Lamiera d'acciaio
- Spessore max. lavorabile lamiera di acciaio
- 2 mm
- Diametro foro
- 20,4 mm
- Per filettatura
- M20
- Nota
- In caso di utilizzo con chiavi, sono richieste viti di trazione con cuscinetti a sfera
- Ulteriori dimensioni, vedi punzone con lame per fori rotondi, acciaio inox
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Vite di trazione (Ø x L)
- 9,5 x 50 mm
- Diametro vite a trazione idraulica
- 9,5 mm
19 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,075 kg
- Peso lordo
- 0,095 kg
- Codice tariffa doganale
- 82073010
- EAN
- 4028177808669
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Descrizione prodotto
- Punzone lam. acciaio M20-PG13
- Documentazione
- Istruzioni