Set di punzoni con lame da M16 a M40 per lamiera di acciaio, con 3 lame

Codice prodotto: AS 4055580

Per la punzonatura di fori rotondi

Codice prodotto:
AS 4055580
Esecuzione
Con 3 lame
Descrizione prodotto
Per la punzonatura di fori rotondi. Il punzone può essere utilizzato con una chiave o una punzonatrice idraulica.
Parti incluse nella fornitura
5 matrici
5 punzoni
Valigetta in plastica
Materiale lavorabile
Lamiera d'acciaio
Spessore max. lavorabile lamiera di acciaio
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
Diametro foro
16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm
Per filettatura
M16
M20
M25
M32
M40
Nota
In caso di utilizzo con chiavi, sono richieste viti di trazione con cuscinetti a sfera
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
4055.661
4055.661
4055.663
4055.663
Confezione
1 pz.
Peso netto
1 kg
Peso lordo
1,039 kg
Codice tariffa doganale
82034000
EAN
4028177808836
ETIM 9
EC002121
ETIM 8
EC002121
ECLASS 8.0
21044719
Descrizione prodotto
Set Punzone lam. acciaio M16-M40
Documentazione
Istruzioni