Articolo fuori produzione dal: 30 dic 2021
- Codice prodotto:
- AS 4055582
- Esecuzione
- Con 3 lame
- Descrizione prodotto
- Per la punzonatura di fori rotondi. Il punzone può essere utilizzato con una chiave o una punzonatrice idraulica.
- Parti incluse nella fornitura
- 6 matrici
6 punzoni
2 viti di trazione con cuscinetto a sfera Ø 9,5 x 50 mm
Punta HSS Ø 10 mm
1 tubetto di pasta lubrificante
Valigetta in plastica - Materiale lavorabile
- Lamiera d'acciaio
- Spessore max. lavorabile lamiera di acciaio
- 2 mm
- Diametro foro
- 15,2 mm
18,6 mm
20,4 mm
22,5 mm
28,3 mm
30,5 mm - Nota
- In caso di utilizzo con chiavi, sono richieste viti di trazione con cuscinetti a sfera
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,08 kg
- Peso lordo
- 1,09 kg
- Codice tariffa doganale
- 82073010
- EAN
- 4028177808850
- ECLASS 8.0
- 21044719
- Descrizione prodotto
- Set Punzone lam. acciaio PG9-PG21
- Documentazione
- Istruzioni