Puntalino In bobina

Codice prodotto: AS 4051543

Con collare in plastica.

Codice prodotto:
AS 4051543
Descrizione prodotto
Con collare in plastica.
Dati tecnici
Resistenza al calore fino a 105 °C
Materiale
Rame elettrolitico (E-Cu) con zincatura galvanica
Collare in plastica: polipropilene
Colore
rosso
Lunghezza
8 mm
AWG
16
Diametro interno
4 mm
Colore Rittal
Per sezione trasversale
1,5 mm²
Multinorm
Nota
Con certificazione UL in combinazione con i relativi utensili, come ad esempio le macchine crimpatrici automatiche.
Formato di consegna
In bobina
Confezione
4.000 pz.
Peso netto
4 kg
Peso lordo
0,64 kg
Codice tariffa doganale
85369010
EAN
4028177937918
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Descrizione prodotto
Puntalino 1,5 mm2 x 8 mm AWG 16
Approvazioni
UL + C-UL (listed)