Contenitori PK in PRFV senza fori pretranciati
Codice prodotto: PK 9509100
Contenitore a parete in policarbonato rinforzato con fibre di vetro. Grado di protezione IP 66. La chiusura rapida del coperchio consente di risparmiare tempo pdurante le operazioni di manutenzione. Sicuro grazie al materiale autoestinguente.
- Codice prodotto:
- PK 9509100
- Esecuzione
- Coperchio trasparente
- Descrizione prodotto
- Utilizzo nel campo di temperatura ambiente: -35 °C...+80 °C. Le temperature indicate possono essere limitate dai dispositivi installati.
- Materiale
- Contenitori: policarbonato rinforzato con fibre di vetro
Coperchio trasparente: policarbonato, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Viti del coperchio: poliammide
Tappi di chiusura: polietilene - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con coperchio
Viti del coperchio
Tappi di chiusura per i fori di fissaggio a parete - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 66
- Codice IK
- IK08
- Dimensioni
- Larghezza: 130 mm
Altezza: 94 mm
Profondità: 81 mm - Range temperatura di esercizio
- -35 °C...80 °C
- Materiale di base
- Policarbonato
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 1,06 kg
- Codice tariffa doganale
- 94037000
- EAN
- 4028177139312
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101