Contenitori PK in PRFV con fori pretranciati

Codice prodotto: PK 9500050

Contenitore a parete in policarbonato rinforzato con fibre di vetro. Grado di protezione IP 66. La chiusura rapida del coperchio consente di risparmiare tempo pdurante le operazioni di manutenzione. Sicuro grazie al materiale autoestinguente.

Codice prodotto:
PK 9500050
Esecuzione
Contenitore PK chiuso con coperchio
Materiale
Contenitori: policarbonato rinforzato con fibre di vetro
Coperchio: policarbonato rinforzato con fibre di vetro, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Viti del coperchio: poliammide
Tappi di chiusura: polietilene
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore con coperchio
Viti del coperchio
Tappi di chiusura per i fori di fissaggio a parete
Protection category NEMA
NEMA 4X
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 66
Codice IK
IK08
Dimensioni
Larghezza: 65 mm
Altezza: 65 mm
Profondità: 57 mm
Ingresso cavi (numero x Ø)
M16/M20
Numero fori pretranciati a passo metrico
4 x M16/M20
Range temperatura di esercizio
-35 °C...80 °C
Materiale di base
Policarbonato
Confezione
12 pz.
Peso netto
1,092 kg
Peso lordo
1,286 kg
Codice tariffa doganale
94037000
EAN
4028177490185
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Approvazioni
C-UL
UL
Fogli di dati
Technical Data sheet