Contenitori GA in fusione di alluminio

Codice prodotto: GA 9100210

Cassetta verniciata in fusione di alluminio. Grado di protezione IP 66.

Codice prodotto:
GA 9100210
Materiale
Contenitore: fusione di alluminio
Coperchio: fusione di alluminio, guarnizione perimetrale con cordone circolare in gomma cloroprene
Superficie
Verniciatura bucciata
Colore
RAL 7001
Parti incluse nella fornitura
Contenitore con coperchio
Viti del coperchio, fissaggio imperdibile
Viti per il fissaggio delle guide portanti
Vite per la connessione del conduttore di tenuta
Protection category NEMA
NEMA 4
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 66
Codice IK
IK08
Dimensioni
Larghezza: 50 mm
Altezza: 45 mm
Profondità: 36 mm
Materiale di base
Fusione di alluminio
Confezione
6 pz.
Peso netto
0,438 kg
Peso lordo
0,484 kg
Codice tariffa doganale
84879090
EAN
4028177145320
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Technical Data sheet