- Codice prodotto:
- GA 9103210
- Materiale
- Contenitore: fusione di alluminio
Coperchio: fusione di alluminio, guarnizione perimetrale con cordone circolare in gomma cloroprene
- Superficie
- Verniciatura bucciata
- Colore
- RAL 7001
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con coperchio
Viti del coperchio, fissaggio imperdibile
Viti per il fissaggio delle guide portanti
Vite per la connessione del conduttore di tenuta
- Protection category NEMA
- NEMA 4
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 66
- Codice IK
- IK08
- Dimensioni
- Larghezza: 150 mm
Altezza: 64 mm
Profondità: 35 mm
- Materiale di base
- Fusione di alluminio
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,72 kg
- Peso lordo
- 0,722 kg
- Codice tariffa doganale
- 84879090
- EAN
- 4028177145351
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101