Contenitori E-Box EB

Codice prodotto: EB 1551500

Cassetta a parete con portina e piastra di montaggio in lamiera d'acciaio. Grado di protezione IP 66. Con cerniera a 180°. Inserto di chiusura intercambiabile, anche con sistemi di chiusura a cura del cliente.

Codice prodotto:
EB 1551500
Materiale
Contenitore e porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Superficie
Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Piastra di montaggio: zincata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore con porta incernierata
Cerniera 180°
Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm
Piastra di montaggio
Protection category NEMA
NEMA 4
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 66
Codice IK
IK08
Dimensioni
Larghezza: 150 mm
Altezza: 150 mm
Profondità: 80 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
125 mm x 135 mm
Spessore contenitore
1,25 mm
Spessore porta
1,25 mm
Spessore piastra di montaggio
2 mm
Chiusura
Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo
Numero di chiusure: 1
Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,312 kg
Peso lordo
1,512 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177251670
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
EB E-Box, LxAxP: 150 x 150 x 80 mm, lamiera d'acciaio, con piastra di montaggio, con porta
Approvazioni
Bureau Veritas
C-UL
Lloyds Register
UL
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi