- Codice prodotto:
- BG 1578450
- Materiale
- Contenitore: lamiera d'acciaio
Porta: lamiera d'acciaio
Vetro d'ispezione: policarbonato, 4 mm
- Superficie
- Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con porta
Finestra d'ispezione nella porta
Piastra di montaggio
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 65
- Codice IK
- IK08
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 300 mm
Profondità: 155 mm
- Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 585 mm x 275 mm
- Superficie visibile
- Larghezza finestra d'ispezione: 540 mm
Altezza finestra d'ispezione: 155 mm
Distanza dal bordo inferiore finestra al bordo inferiore della portina: 92 mm
- Spessore contenitore
- 1,38 mm
- Spessore porta
- 1,25 mm
- Posizione di arresto della porta
- inferiore
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo
Numero di chiusure: 2
Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 9,158 kg
- Peso lordo
- 9,56 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177460065
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
-
BG Contenitore Bus 600X300X155 mm