Contenitore a parete con porta in lamiera d'acciaio e finestra d'ispezione in policarbonato. Grado di protezione IP 65. Si possono installare i moduli bus di quasi tutte le marche attualmente commercializzate.
- Codice prodotto:
- BG 1584520
- Materiale
- Contenitore: lamiera d'acciaio
Porta: lamiera d'acciaio
Vetro d'ispezione: policarbonato, 4 mm - Superficie
- Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con porta
Finestra d'ispezione nella porta - Protection category NEMA
- NEMA 12
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 65
- Codice IK
- IK08
- Dimensioni
- Larghezza: 300 mm
Altezza: 300 mm
Profondità: 80 mm - Spessore contenitore
- 1,25 mm
- Spessore porta
- 1,25 mm
- Posizione di arresto della porta
- a sinistra
- Numero di guide DIN
- 2
- Forature (quantità per diametro)
- 2
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo
Numero di chiusure: 1
Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm - Ingresso cavi (numero x Ø)
- 2 x M12
M20
M25 - Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,075 kg
- Peso lordo
- 3,18 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177266766
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- BG Contenitore per sistemi bus, LxAxP: 300 x 300 x 80 mm, lamiera d'acciaio, con con fori pretranciati a passo metrico nel fondo e guide portanti, porta con finestra, incernierata a sinistra
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions