- Codice prodotto:
- BG 1609510
- Materiale
- Contenitore: lamiera d'acciaio
Porta: lamiera d'acciaio
Vetro d'ispezione: policarbonato, 4 mm
- Superficie
- Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con porta
Finestra d'ispezione nella porta
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 65
- Codice IK
- IK08
- Dimensioni
- Larghezza: 500 mm
Altezza: 300 mm
Profondità: 120 mm
- Spessore contenitore
- 1,38 mm
- Spessore porta
- 1,25 mm
- Posizione di arresto della porta
- inferiore
- Numero di guide DIN
- 1
- Forature (quantità per diametro)
- 48
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Chiusura rapida, incluse bussole in plastica
Numero di chiusure: 2
- Ingresso cavi (numero x Ø)
- 48 x M20
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 5,193 kg
- Peso lordo
- 5,966 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177251854
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
-
BG Contenitore per sistemi bus, LxAxP: 500 x 300 x 120 mm, lamiera d'acciaio, con con fori pretranciati a passo metrico nel fondo e guide portanti, porta con finestra, incernierata nella parte inferiore