Contenitore EX con portina incernierata, plastica
- Codice prodotto:
- AX 9205100
- Esecuzione
- Contenitori Ex
- Applicazioni tipiche
- Zona 1 e 2 e/o 21 e 22 secondo 2014/34/UE
- Campo temperatura ambiente: -40 °C...+70 °C
- I dispositivi installati possono limitare le temperature indicate
- Modo di protezione antideflagrante secondo EN 60 079: protezione dell'apparecchio tramite sicurezza aumentata (Ex e), protezione dell'apparecchio tramite contenitore (Ex tb)
- Materiale
- Contenitore: poliestere insaturo rinforzato con fibre di vetro, resistenza superficiale: < 10⁹ Ω
Porta: poliestere insaturo rinforzato con fibre di vetro, resistenza superficiale: < 10⁹ Ω guarnizione in silicone incollata su tutto il perimetro
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio, zincata - Colore
- RAL 9011
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore
Porta
Piastra di montaggio - Dimensioni
- Larghezza: 400 mm
Altezza: 600 mm
Profondità: 200 mm - Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 305 mm x 525 mm
- Spessore piastra di montaggio
- 3 mm
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- Sì
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- Sì
- Chiusura
- Numero di chiusure: 2
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- Type 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Codice IK
- IK09
- Range temperatura di esercizio
- -40 °C...70 °C
- Temperatura di esercizio
- I dispositivi installati possono limitare le temperature indicate
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 12 kg
- Peso lordo
- 12,7 kg
- Codice tariffa doganale
- 94037000
- EAN
- 4028177952096
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Descrizione prodotto
- AX Armadio Compatto LXAXP 400X600X200 In Poliestere Rinforzato con Fibre di Vetro, Piastra di Montaggio E Porta Incernierata
- Documentazione
- Istruzioni