Contenitore di derivazione KX, lamiera d'acciaio, con flangia

Codice prodotto: KX 1539000

Il contenitore di piccole dimensioni KX e il contenitore di derivazione KX con flangia passacavi consentono un allestimento interno flessibile e un facile passaggio cavi con sfruttamento ottimale dello spazio.

Codice prodotto:
KX 1539000
Materiale
Contenitore: lamiera d'acciaio
Coperchio: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Superficie
Contenitore e coperchio: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore con coperchio
Chiusure a filo Mini
Flange cieche in lamiera d'acciaio con guarnizioni e materiale di fissaggio
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 55
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 12
Codice IK
IK08
Dimensioni
Larghezza: 400 mm
Altezza: 400 mm
Profondità: 120 mm
Spessore coperchio
1,25 mm
Spessore contenitore
1,25 mm
Flange
: 1 + 1
: 1 + 1
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
Peso netto
6,177 kg
Peso lordo
6,28 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
26,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
84879059
EAN
4028177816442
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
KX contenitore di Derivazione, LXAXP 400X400X120 mm, Lamiera d'acciaio, Senza Piastra di Montaggio, con Coperchio, Flangia
Approvazioni
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certificazioni
Grado di protezione
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
PCF-declaration
Documentazione
Altre informazioni
Istruzioni
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi