L'armadio compatto AX, con bugnature in rilievo integrate sul tetto, sul fondo e sui lati, riproduce il noto reticolo di fissaggio da 25 mm dell’armadio di grandi dimensioni VX25. Grazie a questo sistema unico e brevettato, gli armadi compatti AX sono predisposti per tutti i casi di ampliamento e retrofitting. I componenti e gli accessori di gamma possono essere installati sulle guide in modo semplice, rapido e sicuro, anche in un secondo tempo, senza la necessità di eseguire forature.
- Codice prodotto:
- AX 1280000
- Vantaggi
- Maggiori opzioni di allestimento interno grazie alla soluzione tecnica con bugnature integrate e compatibili con accessori con passo meccanico da 25 mm, in combinazione con la guida di allestimento interno e l'ampia gamma di accessori a catalogo
- Mantenimento del grado di protezione (approvazione UL) grazie al montaggio della chassis di allestimento interno senza forature
- Livello di montaggio supplementare e maggiore capacità di carico con la guida di allestimento del fondo
- Progettazione e configurazione semplificate con il Configuratore Rittal RiPanel
- Materiale
- Contenitore: lamiera d'acciaio
Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato - Superficie
- Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Piastra di montaggio: zincata - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con porta/e
Flangia/flange sul fondo del contenitore
Piastra di montaggio
Listello forato della porta
Chiusura: doppio pettine 3 mm - Grado di protezione NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 66
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Codice IK
- IK10
- Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 1.200 mm
Profondità: 300 mm - Spessore porta
- 2 mm
- Spessore contenitore
- 1,5 mm
- Spessore piastra di montaggio
- 2,5 mm
- Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 745 mm x 1.175 mm
- Numero di porte
- 1
- Battuta della porta reversibile
- Sì
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Sistema di chiusura su 3 punti
Numero di chiusure: 1
Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm - Flangia
- Grandezza: 5
Quantità: 2 - Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 63 kg
- Peso lordo
- 63,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 196,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177813236
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- AX Armadio Compatto LXAXP 800X1200X300 mm Lamiera d'acciaio con Piastra di Montaggio con Chiusura su 3 Punti
- Documentazione
- Altre informazioni
- Istruzioni
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- White Paper
- Fogli di dati
- Dettagli costruttivi