Coperture

Codice prodotto: SV 3087000

Per morsetti di connessione e morsetti a piastra.

Codice prodotto:
SV 3087000
Descrizione prodotto
Per morsetti di connessione e morsetti a piastra.
Materiale
ABS
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Height when mounted on 60 mm busbar systems
230 mm
Height when mounted on 100 mm busbar systems
325 mm
Nota
Per sistemi tripolari con interasse sbarre di 60/100 mm.
Utilizzo possibile solo nei sistemi senza profilato base
Nei sistemi con profilato base le coperture devono essere adatte (accorciate)
Dimensioni
Larghezza: 100 mm
Profondità: 80 mm
Confezione
4 pz.
Peso netto
1,2 kg
Peso lordo
1,384 kg
Codice tariffa doganale
85472000
EAN
4028177036277
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Descrizione prodotto
SV 4 Sistemi Copertura 100mm
Fogli di dati
Dettagli costruttivi