- Codice prodotto:
- SV 3433010
- Materiale
- Portafusibile a cavaliere: poliestere termoplastico (PBT) rinforzato con fibre di vetro
Protezione dai contatti accidentali: poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
- Colore
- RAL 7035
- Nota
- L’utilizzo di conduttori di piccola taglia richiede l’impiego di puntalini terminali
- Per sistemi sbarre con interasse
- 60 mm
- Connessione elettrica
- Morsetto a mantello
- Fusibili
- D III-E 33 (ghiera calibrata)
- Rated insulation voltage
- 690 V
- Corrente nominale max.
- 63 A
- Tensione nominale di esercizio
- 690 V (DC)
- 690 V, 3~
- Nota
- Idoneo per fusibili a norma DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
- Dimensioni
- Larghezza: 57 mm
Altezza: 209 mm
- Connessione di conduttori
- 1,5 ‐ 25 mm²
- Per sbarre di distribuzione
- Altezza: 5, 10 mm
- Numero dei poli
- 3 poli
- Tensione nominale di esercizio (L1 + L2)
- 690 V (DC)
- Tensione nominale di esercizio (L1 + L3)
- 690 V (DC)
- Round conductor cross-section
- 1,5 ‐ 25 mm²
- Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 3 kg
- Peso lordo
- 3,18 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,071
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177674998
- ETIM 9
- EC001644
- ETIM 8
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Descrizione prodotto
-
SV Portafusibile Diii-E33 63A Conf. 10 P