Morsetto conduttore Push-in

Codice prodotto: SV 3451505

Per la connessione di conduttori tondi.

Codice prodotto:
SV 3451505
Vantaggi
Non richiede manutenzione
Risparmio di tempo grazie al montaggio a innesto
Listelli identificativi del circuito integrati
Connessione conduttori universale
Applicazioni tipiche
Da utilizzare come derivazione dalla sbarre di distribuzione, per conduttori N o PE, nei quadri di comando nonché come morsetto di connessione conduttori in armadi di misura.
Per il montaggio su sistemi a sbarre in rame elettrolitico o CUPONAL
Funzionamento
Morsetto completamente isolato per collegare i conduttori senza attrezzi
Rilascio del conduttore tramite perno di sblocco integrato
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7042
Test specification
IEC 60 999-1
IEC 60 947-7-1/-2
Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda
1,5 ‐ 16 mm²
Connessione di conduttori tondi, flessibili, senza capocorda
1,5 ‐ 16 mm²
Connessione di conduttori tondi, multipli
1,5 ‐ 16 mm²
Connessione di conduttori tondi, unifilari
1,5 ‐ 16 mm²
Per spessore sbarre
5 mm
Confezione
10 pz.
Peso netto
0,22 kg
Peso lordo
0,245 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
85369010
EAN
4028177813977
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Descrizione prodotto
SV Morsetti isolati 1,5 - 16 mm² Push-in, per spessore sbarre 5 mm
Approvazioni
ABS
Lloyds Register of Shipping
UR + C-UR (recognized)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Data sheets