Elementi di giunzione PLS

Codice prodotto: SV 3504000

Per l'accoppiamento senza forature di sbarre speciali PLS.

Codice prodotto:
SV 3504000
Descrizione prodotto
Per l'accoppiamento senza forature delle sbarre speciali PLS.
Materiale
Rame elettrolitico
Superficie
Nichelata
Corrente nominale (max.)
684 A
Per sbarre di distribuzione
PLS 800
Adatto per nr. d'ord.
9341.000
9341.050
Tipo di connessione
Giunto semplice
Dimensioni
Lunghezza: 50 mm
Confezione
3 pz.
Peso netto
0,99 kg
Peso lordo
1,024 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,33
Codice tariffa doganale
85369010
EAN
4028177043220
ETIM 9
EC000713
ETIM 8
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Descrizione prodotto
SV 1 Set Congiunz. Pls 800A
Approvazioni
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi