Sbarre di distribuzione speciali PLS in E-Cu (rame elettrolitico)

Codice prodotto: SV 3525000

Lunghezza da 495 mm a 2400 mm.

Codice prodotto:
SV 3525000
Materiale
Rame elettrolitico
Spessore sbarre
5 mm
Sezione
300 mm²
Nota
Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
Tipo di sistema sbarre
Sbarre in rame elettrolitico
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
PLS 800
Adatto per nr. d'ord.
9341.000
9341.050
Dimensioni
Lunghezza: 695 mm
Adatti per
Larghezza: = 800 mm
Confezione
3 pz.
Peso netto
5,4 kg
Peso lordo
5,4 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
1,8
Codice tariffa doganale
74071000
EAN
4028177043695
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descrizione prodotto
SV 3 Sbarre Pls 800A 695mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
General technical information