- Codice prodotto:
- SV 3525010
- Materiale
- Rame elettrolitico
- Spessore sbarre
- 5 mm
- Corrente nominale (max.)
- 684 A
- Sezione
- 300 mm²
- Nota
- Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
- Tipo di sistema sbarre
- Sbarre in rame elettrolitico
- Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
- PLS 800
- Adatto per nr. d'ord.
- 9341.000
- 9341.050
- Dimensioni
- Lunghezza: 895 mm
- Adatti per
- Larghezza: = 1.000 mm
- Confezione
- 3 pz.
- Peso netto
- 6,57 kg
- Peso lordo
- 6,88 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 2,32
- Codice tariffa doganale
- 74071000
- EAN
- 4028177504004
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrizione prodotto
- SV Sbarra Di Rame Pls 800A Conf 3 Pz