Sbarre di distribuzione speciali PLS in E-Cu (rame elettrolitico)

Codice prodotto: SV 3528010

Lunghezza da 495 mm a 2400 mm.

Codice prodotto:
SV 3528010
Materiale
Rame elettrolitico
Spessore sbarre
10 mm
Corrente nominale (max.)
1.368 A
Sezione
900 mm²
Nota
Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
Tipo di sistema sbarre
Sbarre in rame elettrolitico
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
PLS 1600
Adatto per nr. d'ord.
9342.000
9342.004
9342.050
Dimensioni
Lunghezza: 895 mm
Adatti per
Larghezza: = 1.000 mm
Confezione
3 pz.
Peso netto
21,72 kg
Peso lordo
21,72 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
7,24
Codice tariffa doganale
74071000
EAN
4028177504011
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descrizione prodotto
SV 3 Sbarre Pls 1600A 895 mm.
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Fogli di dati
Dettagli costruttivi