Morsetto conduttore

Codice prodotto: SV 3550000

Per l’allacciamento di conduttori tondi e sbarre lamellari in rame.

Codice prodotto:
SV 3550000
Descrizione prodotto
Per il collegamento di conduttori tondi e sbarre in rame lamellari.
Materiale
Ottone
Nota
L’utilizzo di conduttori di piccola taglia richiede l’impiego di puntalini terminali
Connessione di conduttori
1 ‐ 4 mm²
Per spessore sbarre
3 ‐ 5 mm
Confezione
15 pz.
Peso netto
0,315 kg
Peso lordo
0,358 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
85369010
EAN
4028177044159
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Descrizione prodotto
SV 15 Morsetti 1-4mmq
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi