Sbarre lamellari in rame

Codice prodotto: SV 3565005

Lamelle in rame elettrolitico purissimo F20, lunghezza: 2000 mm/sbarra.

Codice prodotto:
SV 3565005
Materiale
Rame lamellare: Purissimo rame elettrolitico F20
Isolamento: mescola vinilica ad alta resistenza, dilatazione 370 %, temperatura: -30 °C...+105 °C, resistenza al fuoco secondo UL-94 V0, rigidità dielettrica: 20 kV/mm
Lunghezza
2.000 mm
Rated current for temperature increase 50 K
240 A
Rated current for temperature increase 30 K
180 A
Rated current for temperature increase 70 K
285 A
Nota
Configurazione = numero di lamelle x larghezza lamelle x spessore lamelle
Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
Dalla somma della temperatura ambiente e dell'aumento di temperatura si ottiene la temperatura di conduzione della sbarra lamellare in rame piatto. Esempio: SV 3565.005 con In = 180 A, vale a dire che la temperatura aumenta di 30 K. Con una temperatura ambiente di 35 °C si ottiene la temperatura di lavoro della sbarra di 35 °C + 30 K = 65 °C.
Esecuzione in rame piatto lamellare
Numero di lamelle: 6
Larghezza lamelle: 9 mm
Spessore lamelle: 0,8 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,988 kg
Peso lordo
1,188 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,77
Codice tariffa doganale
85446010
EAN
4028177666719
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descrizione prodotto
SV Sbarra Lam. 6X9X0,8mm L = 2000mm
Approvazioni
UR + C-UR (recognized)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Fogli di dati
Short-circuit resistance diagram