- Codice prodotto:
- SV 3590005
- Materiale
- Rame elettrolitico F30
- Nota
- Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
- Norme
- DIN EN 13 601
- Sezione
- 80 mm x 10 mm
- Dimensioni
- Lunghezza: 2.400 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 17,2 kg
- Peso lordo
- 17,3 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 17,2
- Codice tariffa doganale
- 74071000
- EAN
- 4028177684614
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrizione prodotto
- SV Sbarre Di Rame Elettrolitico 80X10