Supporti per sbarre 1 polo

Codice prodotto: SV 9340030

Codice prodotto:
SV 9340030
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Per sbarre di distribuzione
12 x 5/10 mm
15 x 5 - 30 x 10 mm
Per sbarre di distribuzione
Sbarre in rame piatto
Numero dei poli
1 polo
Nota
Possibilità di montare sistemi multipolari con interasse sbarre di 60 mm mediante accoppiamento dei supporti sbarre
Supporti idonei per applicazioni in AC e CC:
Informazioni sul nr. d'ord.
Quando si utilizzano sbarre da 12x5/10 mm, deve essere utilizzato anche il distanziale 9340.090
Tensione nominale di esercizio
1000 V AC
1500 V DC
Supporto PEN/N/Terra
Confezione
4 pz.
Peso netto
0,2 kg
Peso lordo
0,24 kg
Codice tariffa doganale
85369010
EAN
4028177583580
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descrizione prodotto
SV 4P.Supporti Per Sbarre 12X5,30X10
Approvazioni
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Altre informazioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
Short-circuit resistance diagram