Profilato base per sistemi a sbarre RiLine

Codice prodotto: SV 9340170

Protezione posteriore dai contatti accidentali di un sistema a sbarre.

Codice prodotto:
SV 9340170
Descrizione prodotto
Per isolare la parte posteriore de sistemi a sbarre.
Materiale
PVC duro, sagomato a caldo
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Nota
Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
Numero dei poli
3 poli
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
Sbarre piatte in rame, 3 poli
Adatto per nr. d'ord.
9341.000
9341.050
Dimensioni
Lunghezza: 2.400 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
2,475 kg
Peso lordo
2,675 kg
Codice tariffa doganale
85472000
EAN
4028177572331
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Descrizione prodotto
SV RiLine60 Ripiano Di Fondo
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Fogli di dati
Dettagli costruttivi