Adattatori OM con cavi di connessione

Codice prodotto: SV 9340460

Codice prodotto:
SV 9340460
Esecuzione
con cavo di allacciamento
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
Chassis: RAL 7035
Cavi di connessione (AWG)
AWG 10
Corrente nominale max.
32 A
Tensione nominale di esercizio
690 V, 3~
Valori elettrici UL (SCCR)
30 kA - 600 V, Fusibile Class K5 max. 60 A, JDDZ/7
30 kA - 480 V, Partenza motore – Corrente max. 63 A, NKJH/7
65 kA - 600 V, Fusibile Class J max. 60 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 63 A, NLRV/7
65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NKJH/7
Per sistemi sbarre con interasse
60 mm
Lunghezza cavo di connessione
130 mm
Tipo di braccio portante
Telaio di supporto, 1 x TS 55D
Nota
I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
Numero dei poli
3 poli
Dimensioni
Larghezza: 55 mm
Altezza: 208 mm
Guide numero/altezza
1 / 10 mm
Per sbarre di distribuzione
Altezza: 5, 10 mm
Telaio portante (L x A)
55 mm x 170 mm
Approvazioni
UL
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,32 kg
Peso lordo
0,334 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,074
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177502567
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrizione prodotto
OM Adattatore 32A 690V Awg10
Approvazioni
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
Short-circuit resistance diagram