Adattatori per dispositivi di protezione tripolare

Codice prodotto: SV 9342400

Adattatori per dispositivi di protezione per montaggio semplificato ed universale di interruttori automatici.

Codice prodotto:
SV 9342400
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Connessione elettrica
Morsetto a mantello
Corrente nominale max.
100 A
Tensione nominale di esercizio
690 V, 3~
Valori elettrici UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 100 A, NLRV/7
Connessione cavi
superiore
Per sistemi sbarre con interasse
60 mm
Nota
Connessione cavi: uscita interruttori e/o come cavo di uscita dell'interruttore
I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
Numero dei poli
3 poli
Dimensioni
Larghezza: 72 mm
Altezza: 210 mm
Connessione di conduttori
10 ‐ 35 mm²
Per sbarre di distribuzione
Altezza: 5, 10 mm
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)
10 x 7,8 mm
Per produttori (tipo)
ABB (MS 495, MS 496, MS 497)
Eaton (PKZ2)
Schneider Electric (GV3ME80)
Siemens (S3)
Approvazioni
UL
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,57 kg
Peso lordo
0,576 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,114
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177503694
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrizione prodotto
AD Attat.Componenti 100A 690V
Approvazioni
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
Short-circuit resistance diagram