PinBlock Plus per avviatori con fissaggio avanzato degli interruttori di protezione

Codice prodotto: SV 9342820

Per avviatori con fissaggio avanzato degli interruttori di protezione.

Codice prodotto:
SV 9342820
Descrizione prodotto
Il montaggio si effettua semplicemente facendo scattare l'elemento sul PinBlock 9342.800/.810.
Materiale
Poliammide
Colore
RAL 9005
Nota
Con certificazione UL in combinazione con i supporti e gli adattatori OM
Confezione
5 pz.
Peso netto
0,03 kg
Peso lordo
0,035 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177503861
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
PI Nblock Plus X Avviam.Motore