Sezionatori sottocarico per fusibili NH

Codice prodotto: SV 9344310

Codice prodotto:
SV 9344310
Esecuzione
Per installazioni su piastre di montaggio
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Piste di contatto: rame elettrolitico, argentato
Colore
Chassis: RAL 7035
Coperchio: RAL 7035/7001
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame
Larghezza area serraggio: 50 mm
Altezza area di serraggio del morsetto per sbarre: 10 mm
for mounting plate assembly
Connessione cavi
sup/inf
Connessione elettrica
Vite M10
Corrente nominale di esercizio max.
630 A
Tensione nominale di esercizio
690 V, 3~
Per grandezza fusibili NH
3
Nota
I dati tecnici indicati possono variare per le applicazioni secondo UR. Le applicazioni conformi a UR sono possibili solo se si abbinano fusibili «Special Purpose Fuses».
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusibili)
Dimensioni
Larghezza: 250 mm
Altezza: 298 mm
Connessione di conduttori
10 ‐ 300 mm²
Numero dei poli
3 poli
Sezione del conduttore tondo
10 ‐ 300 mm²
Confezione
1 pz.
Peso netto
3,6 kg
Peso lordo
3,8 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
1,06
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177540736
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Descrizione prodotto
SV Sezionatore Sottocarico Nh
Approvazioni
C-UR
CQC-CCC
UR + C-UR (recognized)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi