Copertura area di collegamento per sezionatori sottocarico per fusibili NH

Codice prodotto: SV 9344520

Per prolungare la copertura del sistema di protezione dai contatti diretti, ad esempio in caso di utilizzo di capicorda con contatto lungo, possono essere fissati sia nella parte inferiore che superiore del sezionatore.

Codice prodotto:
SV 9344520
Descrizione prodotto
Per prolungare la copertura del sistema di protezione dai contatti diretti, ad esempio in caso di utilizzo di capicorda con contatto lungo. Possono essere fissati sia nella parte inferiore che superiore del sezionatore.
Materiale
Poliammide
Colore
RAL 7035
Per dimensione
00
Confezione
2 pz.
Peso netto
0,06 kg
Peso lordo
0,064 kg
Codice tariffa doganale
85472000
EAN
4028177540859
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Descrizione prodotto
SV Calotta Coprimorsetti Gr.00
Fogli di dati
Dettagli costruttivi